??
CAD model selection
K0719.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0719 - Rod ends with plain bearing internal thread DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0719.08
AUSF
version
right-hand thread
ROT
Rotation
°
D
diameter
8 mm
D1
thread
M 8 mm
D2
diameter
12.5 mm
D3
diameter
16 mm
A
Length
36 mm
B
width
24 mm
B1
Length
5.0 mm
H
height
12 mm
H1
height
9.00 mm
K
diameter
15.87 mm
L
Length
16 mm
L1
Length
12 mm
SW
width across flats
13 mm
W
Angle
13 °
TRAGDY
basic dynamic load rating
16.7 kN
TRAGST
basic static load rating
14.1 kN
GEW
Approx. weight
0.0460 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179954
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions