??
CAD model selection
K0719.1615
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0719 - Rod ends with plain bearing internal thread DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0719.1615
AUSF
version
right-hand thread
ROT
Rotation
°
D
diameter
16 mm
D1
thread
M 16 x 1,5 mm
D2
diameter
22.0 mm
D3
diameter
27 mm
A
Length
64 mm
B
width
42 mm
B1
Length
8.0 mm
H
height
21 mm
H1
height
15.00 mm
K
diameter
28.57 mm
L
Length
28 mm
L1
Length
22 mm
SW
width across flats
22 mm
W
Angle
15 °
TRAGDY
basic dynamic load rating
52.7 kN
TRAGST
basic static load rating
32.0 kN
GEW
Approx. weight
0.2286 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180073
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions