??
CAD model selection
K0720.051
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0720.051
BESTKIPP
Order No.
K0720.051
AUSF
version
left-hand thread
ROT
Rotation
D
diameter
5 mm
D1
thread
M 5 mm
A
distance
33 mm
B
width
18 mm
H
height
8 mm
H1
height
6.00 mm
K
ball
11.11 mm
L
Length
20 mm
L1
Length
9 mm
W
angle a
13 °
TZD
basic dynamic load rating
7.5 kN
TZS
basic static load rating
6.2 kN
GEW
Approx. weight
0.0142 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180141
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions