??
CAD model selection
K0720.121
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0720.121
BESTKIPP
Order No.
K0720.121
AUSF
version
left-hand thread
ROT
Rotation
D
diameter
12 mm
D1
thread
M 12 mm
A
distance
54 mm
B
width
32 mm
H
height
16 mm
H1
height
12.00 mm
K
ball
22.22 mm
L
Length
33 mm
L1
Length
19 mm
W
angle a
13 °
TZD
basic dynamic load rating
32.0 kN
TZS
basic static load rating
34.5 kN
GEW
Approx. weight
0.0902 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180226
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions