??
CAD model selection
K0720.22
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0720 - Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel DIN ISO 12240-4
Bill of material
K0720.22
BESTKIPP
Order No.
K0720.22
AUSF
version
right-hand thread
ROT
Rotation
D
diameter
22 mm
D1
thread
M 22 x 1,5 mm
A
distance
84 mm
B
width
54 mm
H
height
28 mm
H1
height
20.00 mm
K
ball
38.10 mm
L
Length
51 mm
L1
Length
26 mm
W
angle a
13 °
TZD
basic dynamic load rating
97.2 kN
TZS
basic static load rating
99.7 kN
GEW
Approx. weight
0.4634 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180271
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions