??
CAD model selection
K0137.106
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0137 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
Bill of material
K0137.106
BESTKIPP
Order No.
K0137.106
MATERIAL
Main
free-cutting steel
FORM
Form
A
AUSF
version
without pinhole
D
Internal thread
M 6
D1
diameter
24 mm
D3
diameter
16 mm
D4
diameter
18 mm
D5
diameter
0.0 mm
E
distance
0.0 mm
H
height
14 mm
K
height
10 mm
T
depth
8 mm
PASS
suitable cylindrical pin DIN 7
- mm
GEW
Approx. weight
0.0257 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036486
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions