??
CAD model selection
K0137.205
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0137 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
Bill of material
K0137.205
BESTKIPP
Order No.
K0137.205
MATERIAL
Main
free-cutting steel
FORM
Form
B
AUSF
version
with pinhole
D
Internal thread
M 5
D1
diameter
20 mm
D3
diameter
14 mm
D4
diameter
15 mm
D5
diameter
1.4 mm
E
distance
2.5 mm
H
height
12 mm
K
height
8 mm
T
depth
7 mm
PASS
suitable cylindrical pin DIN 7
1.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0147 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036561
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions