??
CAD model selection
K1472.11200524
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1472 - Antistatic plastic knurled nuts
Bill of material
K1472.11200524
BESTKIPP
Order number
K1472.11200524
MATERIAL
Material
Kunststoff
D
Thread
M5 mm
D1
Diameter
20 mm
D3
Diameter
13.6 mm
H
height
15 mm
T
height
10 mm
K
height
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0191 kg
INFO
Technical advice
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245475704
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions