??
CAD model selection
K1473.2005X15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1473 - Knurled screws plastic
Bill of material
K1473.2005X15
BESTKIPP
Order number
K1473.2005X15
MATERIAL
Material
steel
D
Thread
M5 mm
D1
Diameter
20 mm
D3
Diameter
10.6 mm
H
height
15 mm
L
height
15 mm
K
height
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0065 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245475773
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions