??
CAD model selection
K0141.06X28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0141 - Knurled thumb screws plastic
Bill of material
K0141.06X28
BESTKIPP
Order No.
K0141.06X28
L
Length
28 mm
D
Thread
M 6
D1
diameter
24 mm
D3
diameter
13 mm
D4
diameter
10 mm
H
height
15.0 mm
H1
height
9.5 mm
K
height
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0133 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245037131
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions