??
CAD model selection
K0141.08X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0141 - Knurled thumb screws plastic
Bill of material
K0141.08X25
BESTKIPP
Order No.
K0141.08X25
L
Length
25 mm
D
Thread
M 8
D1
diameter
30 mm
D3
diameter
15 mm
D4
diameter
12 mm
H
height
18.0 mm
H1
height
11.0 mm
K
height
11 mm
GEW
Approx. weight
0.0228 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245037148
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions