??
CAD model selection
K0680.061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0680 - Knurled heads for hexagon socket screws
Bill of material
K0680.061
BESTKIPP
Order No.
K0680.061
FARBE
Colour
black
D1
diameter
26.0 mm
D2
diameter
13.0 mm
H
width
8.0 mm
CHC
for cap screw
M 6
GEW
Approx. weight
0.0030 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245040209
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions