??
CAD model selection
K0145.104008
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0145 - Palm grips aluminium, silimar to DIN 635
Bill of material
K0145.104008
BESTKIPP
Order No.
K0145.104008
AUSF
version
blank
AUSF1
version
A tumbled
FORM
Form
A
D
diameter
0
D1
diameter
40 mm
D2
diameter
14 mm
D6
diameter
0.0 mm
H
height
26 mm
H3
height
14 mm
T
depth
0 mm
T1
depth
0 mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.0291 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245040704
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions