??
CAD model selection
K0147.606X15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0147 - Palm grips grey cast iron DIN 6335
Bill of material
K0147.606X15
BESTKIPP
Order No.
K0147.606X15
FORM
Form
L
AUSF
version
Male thread
D
Internal thread
M 6
D1
diameter
32 mm
D2
diameter
12 mm
D6
diameter
0.0 mm
H
height
20 mm
H3
height
9 mm
T
depth
12 mm
T1
depth
15 mm
GEW
Approx. weight
0.0408 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245258062
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions