??
CAD model selection
K0682.110
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0682 - Palm grips plastic coated grey cast iron, DIN 6335
Bill of material
K0682.110
BESTKIPP
Order No.
K0682.110
FORM
Form
C
AUSF
version
blind hole
CLR
Colour
orange RAL 2004
D
diameter
10 mm
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
18 mm
H
height
34 mm
H3
height
20 mm
T
depth
18 mm
T1
depth
21 mm
GEW
Approx. weight
0.1040 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245041534
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions