??
CAD model selection
K0682.412
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0682 - Palm grips plastic coated grey cast iron, DIN 6335
Bill of material
K0682.412
BESTKIPP
Order No.
K0682.412
FORM
Form
E
AUSF
version
tapped blind hole
CLR
Colour
Black: RAL 9005 matt
D
diameter
M 12 mm
D1
diameter
63 mm
D2
diameter
20 mm
H
height
42 mm
H3
height
25 mm
T
depth
22 mm
T1
depth
25 mm
GEW
Approx. weight
0.1996 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245041664
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions