??
CAD model selection
K0682.416
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0682 - Palm grips plastic coated grey cast iron, DIN 6335
Bill of material
K0682.416
BESTKIPP
Order No.
K0682.416
FORM
Form
E
AUSF
version
tapped blind hole
CLR
Colour
Black: RAL 9005 matt
D
diameter
M 16 mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
25 mm
H
height
52 mm
H3
height
30 mm
T
depth
28 mm
T1
depth
32 mm
GEW
Approx. weight
0.3555 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245041671
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions