??
CAD model selection
K1017.54008X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1017 - Palm grips silimar to DIN 6335 metal parts stainless steel
Bill of material
K1017.54008X40
BESTKIPP
Order No.
K1017.54008X40
MATERIAL
material
Stainless steel
FORM
Form
L
AUSF
version
with external thread
D
Internal thread
M8 mm
D1
diameter
40 mm
D8
diameter
18 mm
H
height
25 mm
H3
height
13 mm
T
height
- mm
L
Length
40 mm
GEW
Approx. weight
0.0325 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210671
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions