??
CAD model selection
K0149.54008
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0149 - Star grips aluminium, similar to DIN 6336
Bill of material
K0149.54008
BESTKIPP
Order No.
K0149.54008
FORM
Form
E
AUSF
version
tapped blind hole
AUSF1
version
tumbled
D
Internal thread
M 8 mm
D1
diameter
40 mm
D2
diameter
14 mm
D6
diameter
0.0 mm
H
height
25 mm
H3
height
12 mm
T
depth
15 mm
T1
depth
18 mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.0317 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245042494
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions