??
CAD model selection
K0150.250102
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0150 - Star grips in stainless steel, similar to DIN 6336
Bill of material
K0150.250102
BESTKIPP
Order No.
K0150.250102
FORM
Form
B
AUSF
version
through hole
AUSF1
version
polished
D
Internal thread
10
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
18 mm
D6
diameter
0.0 mm
H
height
34 mm
H3
height
17 mm
T
depth
0 mm
T1
depth
0 mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.2105 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245042593
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions