??
CAD model selection
K0150.440082
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0150 - Star grips in stainless steel, similar to DIN 6336
Bill of material
K0150.440082
BESTKIPP
Order No.
K0150.440082
FORM
Form
D
AUSF
version
tapped and counterbored
AUSF1
version
polished
D
Internal thread
M 8
D1
diameter
40 mm
D2
diameter
14 mm
D6
diameter
8.4 mm
H
height
26 mm
H3
height
13 mm
T
depth
14 mm
T1
depth
0 mm
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.1062 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245042661
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions