??
CAD model selection
K0150.632063X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0150 - Star grips in stainless steel, similar to DIN 6336
Bill of material
K0150.632063X25
BESTKIPP
Order No.
K0150.632063X25
FORM
Form
L
AUSF
version
Male thread
AUSF1
version
blasted
D
Internal thread
M 6
D1
diameter
32 mm
D2
diameter
12 mm
D6
diameter
0.0 mm
H
height
21 mm
H3
height
10 mm
T
depth
12 mm
T1
depth
15 mm
L
Length
25 mm
GEW
Approx. weight
0.0615 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245258406
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions