??
CAD model selection
K0150.663123X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0150 - Star grips in stainless steel, similar to DIN 6336
Bill of material
K0150.663123X30
BESTKIPP
Order No.
K0150.663123X30
FORM
Form
L
AUSF
version
Male thread
AUSF1
version
blasted
D
Internal thread
M 12
D1
diameter
63 mm
D2
diameter
20 mm
D6
diameter
0.0 mm
H
height
42 mm
H3
height
21 mm
T
depth
22 mm
T1
depth
25 mm
L
Length
30 mm
GEW
Approx. weight
0.4065 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245258505
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions