??
CAD model selection
K0255.50101X60
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0255 - Five lobe grips
Bill of material
K0255.50101X60
BESTKIPP
Order No.
K0255.50101X60
FARBE
Colour
anthracite gray RAL 7021
AUSF
version
with external thread
MATERIAL
Component
bolt in stainless steel
FORM
Form
L mm
D
thread
M 10
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
22.2 mm
D3
diameter
28.2 mm
H
height
34.8 mm
H1
height
17.8 mm
H2
height
11.5 mm
T
depth
-
L
Length
60
GEW
Approx. weight
0.0370 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245058860
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions