??
CAD model selection
K0255.6310X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0255 - Five lobe grips
Bill of material
K0255.6310X20
BESTKIPP
Order No.
K0255.6310X20
FARBE
Colour
anthracite gray RAL 7021
AUSF
version
with external thread
MATERIAL
Component
bolt in steel
FORM
Form
L mm
D
thread
M 10
D1
diameter
63 mm
D2
diameter
28.0 mm
D3
diameter
35.5 mm
H
height
44.0 mm
H1
height
22.5 mm
H2
height
14.5 mm
T
depth
-
L
Length
20
GEW
Approx. weight
0.0505 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245060269
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions