??
CAD model selection
K0178.4081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0178 - Lock grips
Bill of material
K0178.4081
BESTKIPP
Order No.
K0178.4081
MATERIAL
Material
Steel
GR
size
4
A
Length
50 mm
B
width
6.0 mm
D
borehole
8 mm
D1
diameter
15.0 mm
D2
borehole
3.0 mm
H
height
17.0 mm
H1
height
6 mm
H2
width
18.0 mm
T
borehole depth
10.2 mm
T1
borehole depth
1.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0439 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245072040
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions