??
CAD model selection
K0273.105
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0273 - Wing grips internal thread, stainless steel
Bill of material
K0273.105
BESTKIPP
Order No.
K0273.105
AUSF
version
ground and polished
D
Internal thread
M 5
D2
diameter
14.0 mm
A
Length
50 mm
B
width
2.3 mm
H
height
24 mm
H1
height
11.5 mm
T
depth
12 mm
GEW
Approx. weight
0.0335 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245116294
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions