??
CAD model selection
K0273.9061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0273 - Wing grips internal thread, stainless steel
Bill of material
K0273.9061
BESTKIPP
Order No.
K0273.9061
AUSF
version
blasted
D
Internal thread
M 6
D2
diameter
10.5 mm
A
Length
38 mm
B
width
1.7 mm
H
height
18 mm
H1
height
8.5 mm
T
depth
9 mm
GEW
Approx. weight
0.0143 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245116423
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions