??
CAD model selection
K0658.10005
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0658 - Wing grips “Miniwing” tapped through
Bill of material
K0658.10005
BESTKIPP
Order No.
K0658.10005
AUSF
version
bush in stainless steel
A
Length
28 mm
B
width
13 mm
D
thread
M 5 mm
D2
Diameter
12.0 mm
H
height
14.3 mm
H1
height
13.4 mm
H2
height
2.4 mm
T
depth
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0063 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245117963
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions