??
CAD model selection
K1126.204
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1126 - Grip nuts
Bill of material
K1126.204
BESTKIPP
Order No.
K1126.204
MATERIAL
Material
Brass
FORM
Form
K
D
M4 mm
D1
20 mm
D2
15.0 mm
H
18.5 mm
H1
6.0 mm
T
6.0 mm
B
12.3 mm
GEW
Approx. weight
0.0082 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245251216
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions