??
CAD model selection
K1126.2005X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1126 - Knurled screws
Bill of material
K1126.2005X25
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
L
D
M5 mm
D1
20 mm
D2
15.0 mm
H
18.5 mm
H1
6.0 mm
L
25 mm
B
12.3 mm
GEW
Approx. weight
0.0103 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245251803
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions