??
CAD model selection
K0185.4010
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0185 - Five lobe grips
Bill of material
K0185.4010
BESTKIPP
Order No.
K0185.4010
AUSF
version
Internal thread
FORM
Form
K
D
Internal thread
M 10
D1
diameter
40 mm
D3
diameter
20 mm
L
Length
0 mm
H
height
28.0 mm
H1
height
14.0 mm
T
depth
14 mm
GEW
Approx. weight
0.0359 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245120833
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions