??
CAD model selection
K1298.3206X35
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1298 - Five lobe grips with external thread
Bill of material
K1298.3206X35
BESTKIPP
Order No.
K1298.3206X35
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
L
D
thread
M6 mm
D1
diameter
32 mm
D2
diameter
16 mm
H
height
22.5 mm
H1
height
11.0 mm
L
Length
35 mm
GEW
Approx. weight
0.0188 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334872
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions