??
CAD model selection
K1298.5008X15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1298 - Five lobe grips with external thread
Bill of material
K1298.5008X15
BESTKIPP
Order No.
K1298.5008X15
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
L
D
thread
M8 mm
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
25 mm
H
height
35.0 mm
H1
height
17.5 mm
L
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.0533 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334988
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions