??
CAD model selection
K1297.13206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1297 - Five lobe grips with internal thread
Bill of material
K1297.13206
BESTKIPP
Order No.
K1297.13206
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
thread
M6 mm
D1
diameter
32 mm
D2
diameter
16 mm
H
height
22.5 mm
H1
height
11.0 mm
T
height
9.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0149 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334773
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions