??
CAD model selection
K1378.846810X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1378 - Five lobe grips plastic lockable
Bill of material
K1378.846810X20
BESTKIPP
Order No.
K1378.846810X20
MATERIAL
material
Steel
FARBE
Colour
red
AUSF
version
External thread
D
thread
M10 mm
D1
diameter
68 mm
D2
version
24
H
height
10 mm
H1
height
45.0
L
Length
20 mm
T
height
0 mm
GEW
Approx. weight
0.1280 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245520206
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions