??
CAD model selection
K0276.5010
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0276 - Five lobe grips
Bill of material
K0276.5010
BESTKIPP
Order No.
K0276.5010
AUSF
version
with internal thread
FORM
Form
K
D
thread
M 10
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
20 mm
H
height
25.0 mm
H1
height
18.0 mm
T
depth
14 mm
L
Length
0 mm
GEW
Approx. weight
0.0326 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245120956
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions