??
CAD model selection
K0278.4410X50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0278 - Flat four lobe grips
Bill of material
K0278.4410X50
BESTKIPP
Order No.
K0278.4410X50
FORM
Form
L
AUSF
version
External thread
D
Internal thread
M 10
D1
diameter
44.5 mm
D2
diameter
17.5 mm
H
height
19.3 mm
H1
height
3.3 mm
L
Length
50 mm
T
depth
0.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0518 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245121175
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions