??
CAD model selection
K0279.4008
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0279 - Five lobe grips
Bill of material
K0279.4008
BESTKIPP
Order No.
K0279.4008
FORM
Form
K
AUSF
version
Internal thread
D
Internal thread
M 8
D1
diameter
40.0 mm
D2
diameter
19.0 mm
H
height
27.7 mm
H1
height
4.6 mm
L
Length
0 mm
T
depth
12.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0256 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74152900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245121618
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions