??
CAD model selection
K0280.4712
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0280 - Clamping grips high form
Bill of material
K0280.4712
BESTKIPP
Order No.
K0280.4712
FORM
Form
K
AUSF
version
Internal thread
D
Internal thread
M 12
D1
diameter
47.8 mm
D2
diameter
38.1 mm
H
height
62.6 mm
H1
height
5.6 mm
T
depth
12.5 mm
L
Length
0 mm
GEW
Approx. weight
0.0671 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74152900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122202
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions