??
CAD model selection
K0779.05008
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0779 - Clamping grips ergonomic
Bill of material
K0779.05008
BESTKIPP
Order No.
K0779.05008
AUSF
version
bush stainless steel
FORM
Form
K
D
thread
M8 mm
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
26 mm
H
height
55 mm
H1
height
10 mm
L
Length
- mm
T
depth
17 mm
GEW
Approx. weight
0.1127 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205806
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions