??
CAD model selection
K0779.5010X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0779 - Clamping grips ergonomic
Bill of material
K0779.5010X30
BESTKIPP
Order No.
K0779.5010X30
AUSF
version
bolt steel
FORM
Form
L
D
thread
M10 mm
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
26 mm
H
height
55 mm
H1
height
10 mm
L
Length
30 mm
T
depth
- mm
GEW
Approx. weight
0.1346 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245206001
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions