??
CAD model selection
K0786.06308X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0786 - Five lobe grips ergonomic
Bill of material
K0786.06308X25
BESTKIPP
Order No.
K0786.06308X25
AUSF
version
bolt stainless steel
FORM
Form
L
D
thread
M8 mm
D1
diameter
63 mm
D2
diameter
26 mm
H
height
45 mm
H1
height
10 mm
L
Length
25 mm
T
depth
- mm
GEW
Approx. weight
0.1292 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245206452
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions