??
CAD model selection
K1093.25210
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1093 - Four lobe grips
Bill of material
K1093.25210
BESTKIPP
Order No.
K1093.25210
AUSF
version
tapped bush
FORM
Form
K
D
thread
M10 mm
D1
diameter
50.0 mm
D2
diameter
20.5 mm
D6
diameter
14.5 mm
H
height
32.5 mm
H3
height
11.0 mm
T1
distance
2.5 mm
T
distance
13.0
L
Length
- mm
GEW
Approx. weight
0.0399 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
74152900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245223077
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions