??
CAD model selection
K1093.45208X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1093 - Four lobe grips
Bill of material
K1093.45208X20
BESTKIPP
Order No.
K1093.45208X20
AUSF
version
External thread
FORM
Form
L
D
thread
M8 mm
D1
diameter
50.0 mm
D2
diameter
20.5 mm
D6
diameter
14.5 mm
H
height
32.5 mm
H3
height
11.0 mm
T1
distance
2.5 mm
T
distance
-
L
Length
20 mm
GEW
Approx. weight
0.0456 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245223213
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions