??
CAD model selection
K1207.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1207 - Tapered knops
Bill of material
K1207.08
BESTKIPP
Order No.
K1207.08
D
diameter of threaded hole
M 8
D1
external diameter
30 mm
D3
diameter
18 mm
L1
height
46 mm
T
depth
21 mm
GEW
Approx. weight
0.0248 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316311
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions