??
CAD model selection
K1222.050
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1222 - Conical knops
Bill of material
K1222.050
BESTKIPP
Order No.
K1222.050
D
thread
M 5
D1
diameter
14 mm
D2
diameter
7.0 mm
L1
height
34 mm
T
min. length
25 mm
GEW
Approx. weight
0.0044 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245320998
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions