??
CAD model selection
K0259.1080086
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0259 - Handwheels with safety grip
Bill of material
K0259.1080086
BESTKIPP
Order No.
K0259.1080086
POS
Position
GR
size
1
AUSF
version
Nabe ohne Nut
AUSF1
version
mit Querbohrung
D
diameter
25 mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter H7
8 mm
D3
diameter
19 mm
D4
diameter
14 mm
D5
thread
M4
D6
diameter
13 mm
D7
thread
M6 mm
A
Length
30.0 mm
A1
Length
2.5 mm
H
height
17.6 mm
H2
distance
7,5 mm
L
Length
72.6 mm
L1
height
13.0 mm
L2
Length
38.0 mm
L3
Length
36.7 mm
B3
hub slot width P9
0 mm
T
hub slot depth
0.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1000 kg
INFO
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062676
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions