??
CAD model selection
K0259.210012046
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0259 - Handwheels with safety grip
Bill of material
K0259.210012046
BESTKIPP
Order No.
K0259.210012046
POS
Position
GR
size
2
AUSF
version
Nabe mit Nut
AUSF1
version
mit Querbohrung
D
diameter
28 mm
D1
diameter
100 mm
D2
diameter H7
12 mm
D3
diameter
19 mm
D4
diameter
16 mm
D5
thread
M5
D6
diameter
16 mm
D7
thread
M6 mm
A
Length
38.0 mm
A1
Length
3.0 mm
H
height
20.1 mm
H2
distance
7,5 mm
L
Length
88.6 mm
L1
height
13.0 mm
L2
Length
47.5 mm
L3
Length
43.5 mm
B3
hub slot width P9
4 mm
T
hub slot depth
13.8 mm
GEW
Approx. weight
0.1552 kg
INFO
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062829
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions