??
CAD model selection
K0259.416014056
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0259 - Handwheels with safety grip
Bill of material
K0259.416014056
BESTKIPP
Order No.
K0259.416014056
POS
Position
GR
size
4
AUSF
version
Nabe mit Nut
AUSF1
version
mit Querbohrung
D
diameter
45 mm
D1
diameter
160 mm
D2
diameter H7
14 mm
D3
diameter
25 mm
D4
diameter
25 mm
D5
thread
M8
D6
diameter
26 mm
D7
thread
M6 mm
A
Length
62.0 mm
A1
Length
5.6 mm
H
height
28.0 mm
H2
distance
7,5 mm
L
Length
142.0 mm
L1
height
18.5 mm
L2
Length
81.6 mm
L3
Length
63.8 mm
B3
hub slot width P9
5 mm
T
hub slot depth
16.3 mm
GEW
Approx. weight
0.6510 kg
INFO
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062980
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions